Eaton Moeller® series DILM Zeitbaustein, 200-240VAC, 1-30s, Stern-Dreieck
Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Zeitbaustein
|
Katalognummer |
101448
|
EAN |
4015081013685
|
Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
Produkthöhe |
38 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.073 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-05
DIN EN 61812 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL 508 CSA UL UL File No.: E29184 VDE 0660 CE |
Kataloghinweise |
nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
DILM32-XTEY20(RAC240)
|
Ausstattung: |
Schutzbeschaltungen
|
Schaltfunktionstyp |
Sonstige
|
Betriebsart |
Elektronik
|
Verzögerungszeit |
50 ms, ansprechverzögert
200 ms, rückfallverzögert |
Lebensdauer, mechanisch |
3.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
3.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt) |
Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
360 mechanische Schaltspiele/h |
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Zubehör
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Wiederholbereitschaftszeit |
70 ms (nach 100 % Zeitverzögerung)
|
Wiederholgenauigkeit |
< 5 % (Abweichung)
|
Zeitbereich - min. |
1 s
|
Zeitbereich - max. |
30 s
|
Einbaulage |
Nach Bedarf (außer hängend)
|
Schockfestigkeit |
6 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
6 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14
|
Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
|
Schraubendrehergröße |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
250 V
|
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) 125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
125/125 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
4 A
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
5 A, 24 V DC, (UL/CSA)
5 A, 240 V AC, (UL/CSA) |
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
B300, AC-betätigt (UL/CSA) |
Einschaltdauer |
100%
|
Anzugsspannung |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Uc |
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
1.8 W
|
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
2 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
2 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
200 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
200 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
Kontaktumschlagszeit |
50 ms
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
Sichere Trennung |
250 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
250 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.8 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015