Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102422
Modellcode: BPZ-DS-600/20

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, für HxB=2060x600mm

Listenpreis EUR475.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102422
EAN
4015081023103
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
2020 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
10.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-DS-600/20

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Kann als linke Tür bei Versionen mit zwei Blättern verwendet werden
  • Geschlossen
  • Einflügeltür
  • Montage von vorne, schnelle Montage, Scharniere können links oder rechts montiert werden
  • Türöffnungswinkel 167°
  • 3-Punkt-Betätigungsdorn mit Schwenkhebelverschluss
  • Linke Tür für zweiteilige Konstruktion mit 1.200 mm Gehäusebreiten

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage

Technical Data - Mechanical

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.