Dokument herunterladen () von 20
Niederspannungsschaltanlagen

xEnergy Basic BP

Die xEnergy Basic ist ein Wand- und Standgehäuse für eine elektrische Verteilung bis zu 630 A. Der kleinste Installationsverteiler unserer xEnergy-Familie ist das flexibelste und variabelste System unserer gesamten Reihe. Die Vielfalt der verschiedenen Typen und Größen macht den Einsatz in fast allen Anwendungsbereichen möglich. Dank seiner Zertifizierung als Niederspannungsverteiler entsprechend IEC/EN 61439-1/-2/-3 sowie IEC/EN 62208 ist xEnergy Basic die erste Wahl für die elektrische Verteilung in Wohn- und Funktionsgebäuden.
Betriebsdaten
bis zu 630 A
Schutzart
bis IP55
Schutzklasse
I

Hauptmerkmale

  • Mechanische Schlagfestigkeit IK08 / IK10
  • Innere Unterteilung bis Form 4b nach IEC/EN 61439-2 (in Kombination mit ProfiSNAP-Installationssystem)
  • Seismische Eigenschaften IEC/EN 60068-3-3: Spitzenbodenbeschleunigung Klasse AG2 und AG5
  • bedingter Bemessungskurzschlussstrom [Icc] bis 25/50 kA
  • Gehäusematerial: Standard Stahlblech (phosphatiert und polyester-pulverbeschichtet)
  • Verzinkte Teile für den Innenausbau ohne Pulverbeschichtung

Vorteile

  • Kundenspezifische, vormontierte und teilweise vorverdrahtete Lösungen
  • Sehr robuste Gehäuseplattform,
  • unterstützt verschiedene Einbauarten für hohe Funktionalität und Anforderungen auch in rauen Umgebungsbedingungen
  • Integrierte Innenstruktur des gesamten Produktsortiments reduziert die Anzahl der Einzelteile pro Baugruppe
  • Hohe Qualität im gesamten Sortiment auf der Grundlage von Zertifikaten und Nachweisen durch unabhängige, akkreditierte Labore für Prüfdienstleistungen

ProfiSNAP - das neue Installationssystem

ProfiSNAP basiert auf einem innovativen Verriegelungsmechanismus der Frontabdeckung, die das bisherige Profi+ System ersetzt. Das Verriegelungssystem dieser neuen Schnapptechnik bietet nicht nur zahlreiche Sicherheitsmerkmale, sondern reduziert auch die Komplexität und den Zeitaufwand für die Montage und Demontage der Abdeckungen erheblich.

Schnell, sicher und fehlerfrei - erfahren Sie das Geheimnis dahinter!

xEnergy Basic ProfiSNAP

 

Verbesserungen und Highlights

  • Werkzeuglose, schnelle und fehlerfreie Montage durch Snap-In-Methode (patentierte DST-Technologie)
  • Verringerung der Anzahl der Komponenten (ein neues Teil ersetzt drei bis vier alte Komponenten)
  • Reibungs-, vibrations- und erdbebensichere Verbindung
  • Integrierte Plombiermöglichkeit
  • Selbsterdend
  • Vollständig aus korrosionsbeständigem Metall für bessere Haltbarkeit
  • Horizontale Nivellierung gleicht Fertigungstoleranzen aus
  • Deutlich geringere Montage- und Demontagezeit
spacer

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • Aufputz-Wandgehäuse, RAL7035 / RAL9016, verschiedene Kabeleinführungsoptionen, Flat-Pack-Lieferung möglich
  • 1-Punkt-Verriegelung mit Drehriegelverschluss/Drehhebel aus Kunststoff

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • Unterputzmontage, RAL7035 / RAL9016, Mauerwanne mit Lochung, Tiefe 180/240 mm, Flat-Pack-Lieferung möglich, Option für Außenanwendung
  • Verschiedene Verriegelungsoptionen je nach Art der Anwendung

BPM-O (IP55, IK10)

  • Aufputz-Wandgehäuse, RAL7035 / RAL9016, F3A-Flanschausschnitte
  • 3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebel (↑ Icc-Rating)

BP-VF (IP43, IK10)

  • Verteiler für den Außenbereich für freistehende Anwendungen, RAL 7035, Tiefe zwischen 180 und 320 mm basierend auf Standard-Polyester-Basis A-KU
  • 3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebel (↑ Icc-Rating)

BP-F (IP30, IP31, IK08)

  • Standschrank, RAL7035 / RAL9016, F3A-Flanschausschnitte oben/unten, Schranktiefen zwischen 250 und 400 mm
  • 3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebel (↑ Icc-Rating)



BPM-F (IP55, IK10)

  • Standschrank, RAL7035 / RAL9016, F3A-Flanschausschnitte oben/unten, Schranktiefen zwischen 320 und 400 mm
  • 3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebel (↑ Icc-Rating)



spacer
xEnergy Basic EP Application Image

 

Highlights der neuesten Produktaktualisierung

  • Der Standschrank BPM-F ist jetzt auch als 400 mm tiefe Version für die Reihenaufstellung erhältlich
  • Layout für EP-Module auf der Grundlage des 185 mm-Sammelschienensystems
  • Typ EPTS15 35x15 mm DIN-Schienenprofil adaptiert gem. IEC 60715:2017 Ed.2.0
  • Alle im EP-System verwendeten Innenprofile (EPTV, EPTH, EPTS) sind mit einer quadratischen Lochung von 9,5 x 9,5 mm für die Kabelführung ausgestattet.
  • Zusatzkästen aus dem CI-Portfolio speziell für den Abschluss größerer Zuleitungen außerhalb des Schrankes (platzsparende Lösung).
spacer
xEnergy Basic EP BP-O

BP-O (IP31, IK08)

  • Aufputz-Wandgehäuse, RAL 9016, F3A-Flanschausschnitte, 12 verschiedene Ausführungen
  • 1-Punkt-Verriegelung mit Drehriegelverschluss aus Kunststoff
eaton-xenergy-basic-ep-bpm-o.jpg

BPM-O (IP55, IK10)

  • Aufputz-Wandgehäuse, RAL9016 / RAL7035, F3A-Flanschausschnitte, 24 verschiedene Ausführungen
  • 3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebel (↑ Icc-Rating)
xEnergy Basic EP BPM-F

BPM-F (IP55, IK10)

  • Standmontage, RAL7035, F3A-Flanschausschnitte oben/unten, Tiefe 250/400 mm
  • 3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebel (↑ Icc-Rating)
spacer
xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

Anschlussklemmen BPZ-KC

  • Geeignet für Aluminium- und Kupferleiter
  • Befestigung auf einer Standard-DIN-Schiene, einfacher oder doppelter Anschluss
  • Berührungssichere Version, Schutzart IP20
  • 3 verschiedene Farben: Grau (Phase), Blau (Neutral), Grüngelb (PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

Klemmblöcke BPZ-KB

  • Flexible und zeitsparende Lösung
  • Erfüllt die Anforderungen von IEC 60947-7-1
  • Bis zu 11 Ausgangsklemmen je Einheit
  • Zur Befestigung auf einer Standard-DIN-Schiene oder Montageplatte
  • Geeignet für Aluminium- und Kupferleiter
  • Bemessungsstrom von 80 A (63 A) bis zu 1100 A (900 A)
xEnergy Basic Accessories - Busbars

Sammelschienen

  • Die 250-A-Sammelschiene dient zur Versorgung einer Reihe modularer Geräte für Abgänge bis 63 A.
  • Jeder Stecker ist automatisch verriegelt, was ein hohes Maß an Sicherheit bietet und das Risiko einer direkten Berührung vermeidet (gemäß IP20).
  • Abgehende Anschlüsse können realisiert werden, wenn die Sammelschiene unter Spannung steht, aber keine Verbraucher vorhanden sind (lastfrei).
  • Die Einspeisestromkreise können bei laufendem Betrieb leicht ausgetauscht oder nachgerüstet werden
spacer

Konfigurator-Software zur Projektierung und Kalkulation

Die benutzerfreundliche Entwurfs- und Kalkulationssoftware für Schaltanlagen ermöglicht die schnelle Planung und Kalkulation der Schaltanlage. Mithilfe einer umfangreichen Symbolbibliothek können Sie leicht eine Ansichtszeichnung erstellen. Die Software generiert automatisch Brutto- und Nettopreise, Montagezeiten und Materiallisten.

Planen Sie mit dem xWired Konfigurator

Sie können Ihren eigenen Verteiler für Wohngebäude mit Eatons Verteiler-Konfigurator in wenigen Schritten konfigurieren.

Als Teil unserer xEnergy-Familie kann der Schaltanlagenbauer xEnergy Basic BP sowohl für seine Unterverteiler als auch für die Zähler- und Installationsverteiler im Wohnbereich einsetzen.

Reinhard Moerzinger, Produktmanager
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close