Dokument herunterladen () von 20
Niederspannungsschaltanlagen

xEnergy Elite

Eatons xEnergy Elite Motorsteuerungszentralen und -Schaltanlagen für die Energieverteilung kombinieren intelligente Kommunikation und branchenführende Störlichtbogenprävention, um die sicherste und effektivste Methode für die Gruppierung von Motorsteuerung, zugehöriger Steuerung, industrieller Kommunikation und Verteilungsausrüstung zu bieten. xEnergy Elite ist sicher, langlebig und skalierbar, gebaut nach IEC 61439-2 Standards und kann nahtlos in alle wichtigen Industrieprotokolle integriert werden.

Bemessungsstrom
bis zu 6300 A
Bemessungsspannung
bis 690 V
Kurzschlussfestigkeit
Bis zu 120 kA

Langlebig und anpassungsfähig

  • Robuste Rahmenkonstruktion
  • Wechseln der Betriebsstellung ohne Bewegen der Einschübe
  • Einzigartiges Elite Kontaktsystem für 1000+ Betätigungen

Sicherstellen der Geschäftskontinuität

  • Bauartprüfung entsprechend IEC 61439-2
  • Umbau ohne Anlagenstillstand
  • Das Motormanagementrelais Eaton C445 liefert alle für den sicheren Betrieb des Prozesses relevanten Daten
  • Standard Störlichtbogenschutz bis hin zur unübertroffenen "Open-Door" Störlichtbogenschutztechnologie.

Mit xEnergy Elite können Sie Ihre Prozesse optimieren und das Risiko minimieren.

Robert Meijer, Produktmanager

Immer eingeschaltet mit dem Elite Kontaktsystem

Das einzigartige Elite Kontaktsystem ist für über 1000 Betätigungen ausgelegt. Alle Steuer- und Kommunikationsverbindungen werden bis hin zur Ethernet-Kommunikation der Kategorie 6A ohne Zwischenverdrahtung zwischen der Einschubeinheit und den Kundenanschlüssen hergestellt. Die Hauptstromkontakte sind netz- und lastseitig angeschlossen. Auch bei Kurzschluss und rauen Startbedingungen sorgen die Magnetkräfte für optimale elektrische Verbindungen.

Patentierte Technologie zur Reduzierung des Störlichtbogenrisikos für die Sicherheit von Personal und Geräten

Die vollgekapselte Verteilschiene für Motorstarter und -abzweige in Einschubtechnik ist als Störlichtbogenschutzzone klassifiziert und bietet die Schutzart IP4X. Die Einschubeinheiten können vom Trennen über das Prüfen bis zum Anschließen sicher hinter verschlossenen Türen betrieben werden. Abgangsfelder in Volleinschubtechnik bieten einen sicheren und schnellen Zugang für Wartungsarbeiten. 

Das optionale verfügbare System zur Reduzierung von Störlichtbögen (ARMS) erhöht den Personen- und Anlagenschutz. Die interne Trennung bis zur Form 4b und eine kontinuierliche Temperaturüberwachung mit Eaton DIAGNOSE reduzieren das Risiko von Störungen und erhöht die Anlagenverfügbarkeit. Sollte es zu einem unwahrscheinlichen Störlichtbogen kommen, sorgt das Störlichtbogenschutzsystem ARCON für erhöhten Personen- und Anlagenschutz. Unser Sicherheitskonzept wird durch den passiven Lichtbogenschutz nach IEC/TR61641-3 und durch Erdbebenprüfungen vervollständigt.

Mehr erfahren: ARCON | ARMS | DIAGNOSE
two workers control room gas fired power station getty 650168975
man-overseeing-oil-gas-operation-snow

Zuverlässige Leistungsdaten in Echtzeit für maximale Leistung

Die Motorstarter und Leistungsabgänge können mit dem Motormanagementrelais Power Xpert C445 ausgestattet werden.  Dieses Motormanagementrelais bietet marktführende Diagnosefunktionen und Energieverbrauchsanalysen und kann in eine Vielzahl von Systemen und Anwendungen integriert werden.

Der Power Xpert C445 bietet On-Board-Kommunikationsoptionen für Standard-Industrieprotokolle wie EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFIBUS und USB und kann in eine Vielzahl von vorgeschalteten Systemen und Anwendungen integriert werden.

Mehr erfahren: C445
Produkte

Technische Daten

Eaton xEnergy Elite w-sections dimensional drawing
Eaton xEnergy Elite w-sections floor plan dimensional drawing
spacer

Allgemein

Bemessungsbetriebsspannung 400 V, 415 V, 525 V, 690 V
Bemessungsfrequenz 50 Hz / 60 Hz
spacer

Hauptsammelschienen

Bemessungsstrom bis zu 6300 A
Bemessungskurzzeitstrom bis zu 120 kA – 1s
Bemessungs-Stoßstrom 264 kA
Bemessungsisolationsspannung
1000 VAC - 1200 VDC
spacer

Daten der vertikalen Sammelschiene

Bemessungsbetriebsstrom (Einschubfelder) 1600 A
Bemessungskurzzeitstrom 80 kA / 1s
Bemessungs-Stoßstrom 176 kA
Bemessungsbetriebsstrom (Steckeinsatzfelder) 1800 A
Bemessungskurzzeitstrom 65 kA / 1s
Bemessungs-Stoßstrom 143 kA
Bemessungsisolationsspannung
1000 V
spacer

Gehäuse

Schutzart IP30 / IP31 / IP40 / IP41 / IP42 / IP54
Innere Unterteilung bis Form 4b (type 7)
Aufprallschutz IK10
Kabelzugang Unten und/oder Oben
Zugriff Vorderseite
Standardfarbe RAL 7035
spacer

Normen und Vorschriften

Der xEnergy Elite entspricht den neuesten IEC-Normen:

  • IEC 61439-1
  • IEC 61439–2 
  • IEC TR 61641 Kriterien 1 bis 7
  • IEC 60086-3-3
  • Seismische Stufe AG2 - AG5
spacer

Die Produktionsanlagen der xEnergy Elite entsprechen den folgenden Normen:

  • ISO 9001 Qualitätsmanagement
  • ISO 14001 Umweltmanagement
  • ISO 50001 Energiemanagement
spacer

xEnergy Configurator

Um Ihnen die Planung und Auslegung eines xEnergy Systems so einfach wie möglich zu machen, bieten wir Ihnen den bewährten xEnergy Konfigurator als kostenloses Planungswerkzeug an.
Download Links
X
Download Close