Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102424
Modellcode: BPZ-DS-800/20

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür, Metall, für HxB = 2060 x 800 mm

Listenpreis EUR580.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102424
EAN
4015081023127
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
2020 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
13.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-DS-800/20

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.