Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, für HxB=1760x600mm, Schwenkhebel
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
102427
|
| EAN |
4015081023158
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
1720 mm
|
| Produktbreite |
592 mm
|
| Produktgewicht |
10 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-DS-600/17-P
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Montageart |
Aufputzmontage
bündiger Einbau Standverteiler |
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|