Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Glastür, für HxB=2060x600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
102434
|
| EAN |
4015081023226
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
2020 mm
|
| Produktbreite |
592 mm
|
| Produktgewicht |
6.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-DT-600/20
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech/Glas
|
| Material |
Stahlblech/Glas
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Geeignet für Höhe |
2060 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |