Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102445

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, für HxB=1760x600mm, weiß

Listenpreis EUR464.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102445
EAN
4015081023332
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
1720 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-DS-600/17-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Kann als linke Tür bei Versionen mit zwei Blättern verwendet werden
  • Geschlossen
  • Einflügeltür
  • Montage von vorne, schnelle Montage, Scharniere können links oder rechts montiert werden
  • Türöffnungswinkel 167°
  • 3-Punkt-Betätigungsdorn mit Schwenkhebelverschluss
  • Linke Tür für zweiteilige Konstruktion mit 1.200 mm Gehäusebreiten
Benutzt mit
Zubehör
Frei stehendes Gehäuse
Installationsverteiler IVS
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.