Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102448
Modellcode: BPZ-DS-800/20-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür, Metall, für HxB = 2060 x 800 mm, weiß

Listenpreis EUR602.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102448
EAN
4015081023363
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
2020 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
13.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-DS-800/20-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.