Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Metalltür, für HxB=2060x400mm, Schwenkhebel, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
102450
|
| EAN |
4015081023387
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
2020 mm
|
| Produktbreite |
392 mm
|
| Produktgewicht |
8.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-DS-400/20-P-W
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
| Geeignet für Höhe |
2060 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |