Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102463
BPZ-DT-600/17-P-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Glastür, für HxB=1760x600mm, Schwenkhebel, weiß

Listenpreis EUR700.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
102463
EAN
4015081023516
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
1720 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
6.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-DT-600/17-P-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung
Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • Kann als linke Tür bei Versionen mit zwei Blättern verwendet werden
  • Sichttüren
  • Einflügeltür
  • Montage von vorne, schnelle Montage, Scharniere können links oder rechts montiert werden
  • Türöffnungswinkel 167°
  • 3-Punkt-Betätigungsdorn mit Schwenkhebelverschluss
  • Sichtfenster mit 4 mm Sicherheitsglas (EN 12150-1, DIN 1249)
  • Linke Tür für zweiteilige Konstruktion mit 1.200 mm Gehäusebreiten
Benutzt mit
Installationsverteiler IVS
Zubehör
Zusatzausrüstung
Frei stehendes Gehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Türen
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech/Glas
Material
Stahlblech/Glas
Stahl
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Höhe
1760 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.