Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Befestigungsmaterial für Kabelkanal H = 8 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
102471
|
| EAN |
4015081023592
|
| Produkt Länge/Tiefe |
18 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-CDB
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Anwendung |
Kabelkanal
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Ausführung |
Montageset
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Standverteiler
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|