Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102476
BPZ-MPL180-1200

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Universelle Montageplatte für HxB=180x1200 mm

Listenpreis EUR100.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
102476
EAN
4015081023646
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
1088 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-MPL180-1200

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
universal
Horizontal
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.