Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

102477
Modellcode: BPZ-BR/KB24

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageelement für 4-Phasen-Sammelschiene

Listenpreis EUR6.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
102477
EAN
4015081023653
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
155 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-BR/KB24

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Anwendung
4-Phasen Sammelschiene
Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstige
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.