Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 2,2 kW, Ir= 4 - 6,3 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)/BBA
Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter
|
Katalognummer |
102954
|
EAN |
4015081027934
|
Produkt Länge/Tiefe |
154 mm
|
Produkthöhe |
200 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.875 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
UL File No.: E123500 CSA CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-10 UL UL 508 (on request) UL Category Control No.: NKJH UL60947-4-1A CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 |
Produkttyp |
Direktstarter
|
Modellcode |
MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)/BBA
|
Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
Klasse |
KLASSE 10
|
Verbindung |
Schraubklemmen
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Zuordnungsart |
2
|
Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
Ausführung |
IEC/UL Starter
|
Montageart |
Montage an Sammelschienen 60 mm
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
4 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
6.3 A
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
Typ |
Starter mit Bimetallauslöser
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Höhenlage |
Max. 2000 m
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.3 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
230 - 415 V AC
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50000 A
|
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
6 A, Klasse J/CC, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
97.7 A
|
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
1,2 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
6.6 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2.2 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6.3 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.4 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015