Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

104331
BPZ-BR/BBS630/V

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montage­platte

Listenpreis EUR41.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
104331
EAN
4015081041589
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
288 mm
Produktgewicht
1.38 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-BR/BBS630/V

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Stromstärke
630 A
Anwendung
4-poligen Sammelschienenträger
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.