Dokument herunterladen () von 20

104417
Modellcode: DILMF8-01(RAC240)

Eaton Moeller® series DILMF Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, 380 V 400 V: 7 A, 1 Ö, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, Schraubklemmen

Listenpreis €185.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILMF Leistungsschütz für Halbleiterindustrie
Katalognummer
104417
EAN
4015081042340
Produkt Länge/Tiefe
97 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.531 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
Kataloghinweise
Auch gemäß AC-3e getestet.
Produkttyp
Leistungsschütz für Halbleiterindustrie
Modellcode
DILMF8-01(RAC240)

Merkmale und Funktionen

Ausstattung:
Spiegelkontakt
eingebaute Schutzbeschaltung
Polzahl
3-polig
Betriebsart
Schaltmechanismus einstellbar von 50 Hz bis 400 Hz.

Allgemein

Anwendung
Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Widerstand je Pol
2.65 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
SEMI F47, Magnetsysteme
Betriebsklasse
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
Wechselstrom
Verbindung
Schraubklemmen

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
4.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
4 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
4.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
3.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
2.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
2.4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
2.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.9 kW

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)

Konvention. therm. Strom ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
45 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
18 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
50 A

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
40 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Magnetsystem

Abfallspannung
AC-betätigt: 0,5 - 0,2 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1.15 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
14 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
0,7 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
0,8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
190 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
190 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
40 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
45 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
15 HP

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
40 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
40 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
18 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
108 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
11 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
11 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
9,6 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
3 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
10 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
7,5 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
3 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
7 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.8 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015