Dokument herunterladen () von 20

105215
Modellcode: EVG-3P+3N/16MODUL

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 4Ph., 16HP, 63A für PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Listenpreis €72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
105215
EAN
4015081050123
Produkt Länge/Tiefe
28 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
285 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Verschienung
Modellcode
EVG-3P+3N/16MODUL

Produktspezifikationen

Benutzt mit
EVG
Verschienung
Typ
  • Verschienung
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
8
Polzahl
4-polig
Farbe
Sonstiges
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
16
Anzahl der Phasen
4
Teilungsabmessungen
0 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
8 devices
Geräte mit N-Stromschiene

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.