Dokument herunterladen () von 20

106211
Modellcode: NH-SLS-00/160-60

Eaton Vertriebsteile Niederspannungs-NBC-Sicherungsschalter, 160A, 500V/160A, 690V/160A, Größe 00, 60mm

Listenpreis EUR271.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
106211
EAN
4015081059812
Produkt Länge/Tiefe
455 mm
Produkthöhe
136 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
1.46 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
NH-SLS-00/160-60

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Schiene 25 mm x 5/10 mm
Schiene 15 mm x 5/10 mm
Schiene 12 mm x 5/10 mm
Schiene 20 mm x 5/10 mm
Schiene 30 mm x 5/10 mm
Dreifach-T-Profil
Doppel-T-Profil
60-mm-System
Sammelschienen-Sicherungsmaterial
Polzahl
3-polig
Rahmen
00
Bemessungsfrequenz
50 Hz bis 60 Hz
Nennspannung bei AC
  • Kontakte: 500 / 400 V AC bei AC-23B
  • Kontakte: 690 V AC bei AC-21B
  • Kontakte: 690 V AC bei AC-22B
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Schraubendurchmesser für Flanschverbindung
M8
Zulässige Verlustleistung (NH-SE) - max.
12 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
160 A
Sicherungsstromwert bei 500 V - max.
160 A
Verlustleistung bei Ith AC ohne NH-SE
20 W
Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (gL/gG) - max.
160 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz)
NH00
Anschlusstechnik
Oben oder unten
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Sammelschienenabstand
60 mm
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Ausgelöstmeldung
Keine
Geeignet für
Doppel-T-Profil
Dreifach-T-Profil
Kombifuß für Sammelschienenmontage (12 bis 30 mm x 5/10 mm
Kombifuß für die direkte Sammelschienenmontage
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
50 kA
50 kA bei AC (Wirkung)
Funktionen
Unterbrechungsfreier Betrieb (Steuerungsmodus)
Niederspannungs-NBC-Sicherungseinheit
Überspannungskategorie
III
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz bis 60 Hz
Schutzart
IP30 (Betriebsstatus)
IP30
IP10 (Frontabdeckung geöffnet)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
160 A
Betriebsspannung
400 V AC
Abstand zwischen Schienenmitten
60 mm
Typ
  • 60-mm-System
  • Sammelschienen-Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Dauerbetrieb (Bemessungsbetriebsart)
  • NH-Sicherungseinsätze →#289998
  • Mit Klemm-/Schraubanschlusssatz
  • Ohne Sicherungsüberwachung
  • Mit Anschlussraumabdeckung
  • Montage mit Einrastmechanismus
Ausführung
Sicherungslasttrennschalter
Sicherungsstromwert bei 690 V - max.
160 A
Lebensdauer, elektrisch
200 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
1400 Schaltvorgänge
Anschlussquerschnitte (Kabel)
9 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
Zulässiger Wärmeverlust von Sicherungseinsätzen - max.
20 W bei 160 A
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 20 mm x 8 mm für Flachsammelschiene am Flanschanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
9 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1.5 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme
70 mm² (1x) an Flanschanschluss
Bemessungsbetriebsstrom
160 A (AC-21B)
125 A / 160 A (AC-23B)
160 A (AC-22B)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.