Eaton Moeller® series M22 Adapter, Staubschutz, 4-fach
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Montageadapter
|
| Katalognummer |
106524
|
| EAN |
4015081063918
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
64 mm
|
| Produktbreite |
41 mm
|
| Produktgewicht |
0.055 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Kataloghinweise |
5 x M20-Vorprägungen
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-ADC4
|
| Benutzt mit |
Modulare Drucktaste
|
| Besondere Merkmale |
Staubschutz, 4 Kontaktblöcke
|
| Frontring |
Silber
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
IP53
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Einbaudurchmesser |
22 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl der einbaubaren Geräte |
4
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|