Dokument herunterladen () von 20

106562
Modellcode: XSMEX2008

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagerahmen, fix, XE, HxB=2000x800mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
106562
EAN
4015081063123
Produkt Länge/Tiefe
1945 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
6.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSMEX2008

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Material
Metall
Ausführung
Andere

Produktspezifikation exportieren