Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, vertikal, leer, HxB=400x1000mm, grau
Produktname |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Katalognummer |
106716
|
EAN |
4015081064861
|
Produkt Länge/Tiefe |
920 mm
|
Produkthöhe |
25 mm
|
Produktbreite |
310 mm
|
Produktgewicht |
3.6 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
Modellcode |
XME1610C
|
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
400 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
Material |
Stahl
|