Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107167
CU-BAR-720/T

Eaton Steuerungsprodukt Sammelschiene. Profil-Sammelschiene, T, cu, 720mm², verzinnt 2,40 m

Listenpreis EUR846.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Kupfer-Sammelschiene profiliert
Katalognummer
107167
EAN
4015081069309
Produkt Länge/Tiefe
2400 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
15.4 kg
Einhaltung(en)
CSA-C22.2 No. 14
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking
UL508A
IEC 60439-1
RoHS conform
Zertifikat(e)
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (File No. 236217)
EN 13061
CSA (Class No. 3211-37)
UL (File No. E300273)
UL 508
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
Produkttyp
Kupferschiene
Modellcode
CU-BAR-720/T

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
System für Profilschienen
Doppel-T-Profil-Sammelschienen E-CU
Profilschiene
Benutzt mit
BBS-3/PR, BBS-1/PR, BBS-3/FL-185
Einspeisestromkreise
60-mm-System
185-mm-System
System für Profilschiene

cLieferprogramm

Ausführung
Profil
Nennstrom
1600 A
Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • System für Profilschiene

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1600 A
Bemessungsdauerstrom (lu) des Leiters
1200 A (720 mm², Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
950 A (500 mm², Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 690 V AC

Technische daten - mechanisch

Querschnitt
720 mm²
Schutzart
Einspeisestromkreise
Sammelschienenabstand
60 mm
185 mm
Material
Kupfer, verzinnt
Oberflächenschutz
verzinnt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.