Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Profil-Sammelschiene, T, cu, 1140mm², verzinnt, 2,40 m
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Kupfer-Sammelschiene profiliert
|
| Katalognummer |
107168
|
| EAN |
4015081069316
|
| Produkt Länge/Tiefe |
2400 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
24.36 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
EN 13061 |
| Produkttyp |
Kupferschiene
|
| Modellcode |
CU-BAR-1140/T
|
| Funktionen |
E-CU Dreifach-T-Profil Sammelschiene
System für Profilschienen Profilschiene |
| Benutzt mit |
Für Träger BBS-3/FL-185, KSX-3….
System für Profilschiene 185-mm-System |
| Ausführung |
Profil
|
| Nennstrom |
2500 A
|
| Typ |
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2500 A
|
| Bemessungsdauerstrom (lu) des Leiters |
2500 A (1140 mm², Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
|
| Querschnitt |
1140 mm²
|
| Material |
Kupfer, verzinnt
|
| Oberflächenschutz |
verzinnt
|