Dokument herunterladen () von 20

107245
Modellcode: NZM1-XRAV

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Antrieb, auf der Rückseite, 3p, abschließbar, 1

Listenpreis EUR247.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
107245
EAN
4015081070084
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
115 mm
Produktgewicht
0.56 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CE marking
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM1-XRAV

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Am Heckantrieb
Merkmale
Abschließbar
Besondere Merkmale
  • Für den direkten hinteren Anschluss des Schalters an der Seite des Bedienfelds oder der Bedienfeldtür.
  • Schalterbetätigung an der rückseitigen Seitenplatte oder Bedienfeldtür.
  • Für Schalter mit Kipphebel
Rahmen
NZM1
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Benutzt mit
NZM1, N1, NS1, PN1

Technical Data - Mechanical

Farbe
Schwarz
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Besondere Merkmale
  • Für den direkten hinteren Anschluss des Schalters an der Seite des Bedienfelds oder der Bedienfeldtür.
  • Schalterbetätigung an der rückseitigen Seitenplatte oder Bedienfeldtür.
  • Für Schalter mit Kipphebel

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.