Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Boden-/Dachabdeckstreifen 75 mm lang, 35 mm blind + 40 mm Schaumstoffdichtung, IP20, für Feldbreite 800 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
107681
|
| EAN |
4015081073467
|
| Produkt Länge/Tiefe |
700 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
LV-Systeme
|
| Modellcode |
XLST2J8C
|
| Benutzt mit |
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL |
| Besondere Merkmale |
Bodenplatten als Abdeckung\nanpassbar von 60 - 75 mm\nKabeltüllen <=; ∅ 50 mm möglich bei 2 XSPBA…\n∅ 50 - 80 mm Kabeltüllen möglich bei XSPBA… in Verbindung mit XVTL-BP/JL\nMit Schrauben
|
| Typ |
Zubehör\nSchaltanlagen XVTL
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bodenplatte
|
| Oberflächenausführung |
RAL 7035, lichtgrau
|
| Farbe |
Grau
|
| Gerätetyp |
Zubehör
|
| Leitgsdurchf.kap - max. |
50 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Material |
Metall
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech 1.5 mm
|
| Ausführung |
Bodenblech
|
| Funktionen |
Für Abschottung nach unten und für Kabeleinführungen
|