Dokument herunterladen () von 20

107686
Modellcode: XSPBA0108

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, XE, + Schaumgummi, für T = 800 mm, IP20, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
107686
EAN
4015081073511
Produkt Länge/Tiefe
700 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSPBA0108

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Material
Metall
Ausführung
Bodenblech

Produktspezifikation exportieren