Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

108294
BPZ-FPP-800/300-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, für HxB=300x800mm

Listenpreis EUR202.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
108294
EAN
4015081078080
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FPP-800/300-BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech/Kunststoff
Material
Stahl
Stahlblech/Kunststoff
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.