Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

108398
BPZ-FP-1200/300-BL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB=300x1200mm, blind

Listenpreis EUR92.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
108398
EAN
4015081080328
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
3.94 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FP-1200/300-BL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.