Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series Schutzschalter BZMB1, dreipolig, 50 A, 415 V, Schraubanschluss
Produktname |
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
|
Katalognummer |
109723
|
EAN |
4015081093090
|
Produkt Länge/Tiefe |
130.2 mm
|
Produkthöhe |
86 mm
|
Produktbreite |
75 mm
|
Produktgewicht |
0.83 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
Modellcode |
BZMB1-A50
|
Stromstärkewert |
50 A
|
Betriebsspannung |
415 V - 415 V
|
Merkmale |
Schutzeinheit
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik |
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
13,3 W
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Schutzart |
IP20
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Überspannungskategorie |
III
|
Polzahl |
3-polig
|
Typ |
Leistungsschalter
|
Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
50 A
|
Griff-Typ |
Kipphebel
|
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
0 A
|
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
0 A
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
720 A
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
480 A
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
0 A
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
0 A
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
25 kA
|