Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard,10 A, DC 500 V, V88/A2, 22 x 82 mm
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
10HS07
|
EAN |
5027590428743
|
Produkt Länge/Tiefe |
83 mm
|
Produkthöhe |
23 mm
|
Produktbreite |
23 mm
|
Produktgewicht |
24.4 g
|
Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
Zertifikat(e) |
BS88-2
IEC 60269-2 |
Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
Stromstärkewert |
10 A
|
Sicherungsgröße |
BS88/A2
|
Stromtyp |
DC
|
Halterungsabmessungen |
M5
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
71.5 mm
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
Bemessungsspannung DC |
500 V
|
Sicherungstyp |
HS07
|
Betriebsklasse |
Sonstige
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Sicherungsanzeige |
Keine
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Verbindung |
Verschraubt
|
Konstruktion |
BS88/A2
|
Baugröße |
A2
|
Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
Spannungsart |
DC
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|