Dokument herunterladen () von 20

10TH1000

Eaton Bussmann Series superflinke Traktionssicherung, 10 A, 1000 V, Sonstige, Hertz- Hertz (Min-Max Frequenz), Sonstige

Listenpreis EUR74.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
10TH1000
EAN
5027590026475
UPC
051712830515
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
136 mm
Produktgewicht
214 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
10 A
Betriebsspannung
1000 V

Product specifications

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren