Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111133
Modellcode: BPZ-WB3S-600/20/2

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Wandkasten für 3-Stufen System H x B x T = 2060 x 600 x 240 mm

Listenpreis EUR373.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
111133
EAN
4015081106943
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
2033 mm
Produktbreite
606 mm
Produktgewicht
13.38 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-WB3S-600/20/2

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstiges
Anwendung
Drei-Schritt-System
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
bündiger Einbau
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2060 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
240 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
240 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.