Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111140
Modellcode: BPZ-WB3S-1000/10/2

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Wandkasten für 3-Stufen System H x B x T = 1060 x 1000 x 240 mm

Listenpreis EUR221.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
111140
EAN
4015081107018
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
1033 mm
Produktbreite
1006 mm
Produktgewicht
9.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-WB3S-1000/10/2

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstiges
Anwendung
Drei-Schritt-System
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
bündiger Einbau
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1060 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
240 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
240 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.