Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111172
Modellcode: BP-U-3S-1000/15

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Dreipunkt-Drehverriegelung für Dreikomponentensystem, B = 1000 mm, H = 1560 mm

Listenpreis EUR934.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111172
EAN
4015081107339
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
1560 mm
Produktbreite
1034 mm
Produktgewicht
17.88 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-U-3S-1000/15

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Schlosstür
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
bündiger Einbau
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.