Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Dreipunkt-Drehverriegelung für Dreikomponentensystem, B = 1200 mm, H = 1760 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
|
| Katalognummer |
111179
|
| EAN |
4015081107407
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
1760 mm
|
| Produktbreite |
1234 mm
|
| Produktgewicht |
22.75 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BP-U-3S-1200/17
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Ausführung |
Schlosstür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Einbau
|
| Geeignet für Höhe |
1760 mm
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |