Dokument herunterladen () von 20

112145
Modellcode: Z-DIII/PS-35A

Eaton Vertriebsteile, Passschraube, DIII E33, 35A

Listenpreis EUR1.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
112145
EAN
4015081117031
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.022 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-DIII/PS-35A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Zubehör
Schraubkappen
Sicherungssockel
Stromstärkewert
35A
Rahmen
DIII
Farbe
Schwarz
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
DIII, E33
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
35 A
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungssockel
  • Schraubkappen

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.