Dokument herunterladen () von 20

112223
Modellcode: C10-SLS/32/3

Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungstrenner, 32 A, 3 p, 10 x 38

Listenpreis EUR39.80

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
112223
EAN
4015081117819
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
70.8 mm
Produktbreite
52.5 mm
Produktgewicht
0.18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
C10-SLS/32/3

Produktspezifikationen

Bemessungsdauerstrom (Iu)
32 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
100 kA
Polzahl
3-polig
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,3 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Sonstige
Geeignet für
Bodenmontage
Bodenbefestigung
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Geeignet für Sicherungen
Form C1-C3
Leitungseinführungstyp
Sonstiges
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.