Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112286
BPZ-MSW-10/SNAP

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageseitenwand, für H = 950, für Unterputzmontage, einschnappbar

Listenpreis EUR73.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Seitenwand
Katalognummer
112286
EAN
4015081118441
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
940 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
3.44 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-MSW-10/SNAP

Weitere Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

Delivery program

Farbe
Edelstahl
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Befestigung
Mit Schnappelement
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Rastermaß
25 mm
Montageart
Einbau
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Höheneinheiten
33
Geeignet für Höhe
950 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.