Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112294
Modellcode: BPZ-MT-600/450-2

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne B = 450 x 600 mm

Listenpreis EUR258.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
112294
EAN
4015081115846
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
3.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-MT-600/450-2

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Delivery program

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Bausatz
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Höhe
450 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
450 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.