Dokument herunterladen () von 20

112319
Modellcode: XSDMC0608-1-96

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, Zähler 96 x 96, HxB=600x800mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
112319
EAN
4015081118670
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
810 mm
Produktgewicht
11 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSDMC0608-1-96

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren