Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne bestückt mit Zählerplatte H x B = 450 x 1000 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
112341
|
| EAN |
4015081119011
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produkthöhe |
450 mm
|
| Produktbreite |
920 mm
|
| Produktgewicht |
4.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-MT-1000/450-4-A
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Bausatz
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Montageart |
Aufputzmontage
Standverteiler |
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Material |
Metall
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
450 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|