Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplattenträger, H=1450mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
112347
|
| EAN |
4015081119073
|
| Produkt Länge/Tiefe |
17 mm
|
| Produkthöhe |
1430 mm
|
| Produktbreite |
20 mm
|
| Produktgewicht |
1.98 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-FPS/1450
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Ausführung |
Tragschiene
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Geeignet für Höhe |
1450 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|