Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Vertriebsteile Sammelschienen, für SPC, 2x und 3x 1,5 HP
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
112371
|
| EAN |
4015081119318
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
15.5 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
0.027 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Vertriebsteile
|
| Modellcode |
ZV-KSBI-5TE+HI
|
| Merkmale |
Zuschneidbar
|
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsstoßspannung |
0 KV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
0 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
6
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
5
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Teilungsabmessungen |
0 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|