Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112780
Modellcode: NZMS1-A20-SVE

NZMS1-A20-SVE. Leistungsschalter 3-polig 20 A, System-/Kabelschutz, Ausfahrtechnik

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
112780
EAN
4015081123209
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.209 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZMS1-A20-SVE

Delivery program

Typ
Leistungsschalter
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
20 A
Merkmale
Schutzeinheit
Besondere Merkmale
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 20 A

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
690 V - 690 V
Stromstärkewert
20 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
350 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
350 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
15 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
20 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
0 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
0 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
350 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
350 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
70 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenbügel
Griff-Typ
Kipphebel
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Integriertes Gerät, Steckverbindungsmethode
Montagemethode
Integriertes Gerät, Steckverbindungsmethode
Schutzart
IP20
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Besondere Merkmale
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 20 A

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
4 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
4 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
4 mm² bis 25 mm² (2x) an Rahmenklemme
4 mm² bis 25 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 70 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
9,82 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.