Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112910
LVP-30H15-CS

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Belüftungskiemen, horizontal, HxB = 250 x 130 mm

Listenpreis EUR78.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Verschlusssystem
Katalognummer
112910
EAN
4015081124480
Produkt Länge/Tiefe
297 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
149 mm
Produktgewicht
0.47 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
LVP-30H15-CS

Zusätzliche Informationen

Funktionen
zur direkten Befestigung auf dem Gehäusekorpus
Besondere Merkmale
  • horizontale Anordnung der Lüftungsschlitze
  • Lieferung mit Befestigungsmaterial

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Belüftungsplatten
Typ
Zubehör CS

Technische daten - mechanisch

Für Anzahl Lüfter - max.
0
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Sonstige
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
300 mm
Oberflächenausführung
Mit Pulverbeschichtung RAL 7035, lichtgrau
Lackiert
Schutzart
IP23

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.