Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

xEffect CS

Die neueste Generation der CS-Stahlblechgehäuse von Eaton ist besonders robust und kann überall dort eingesetzt werden, wo ein hohes Maß an Schutz erforderlich ist, um sowohl das direkte Berühren spannungsführender Teile als auch die Beschädigung von Komponenten durch das Eindringen von Flüssigkeiten oder Staub wirksam zu verhindern. Die Gehäuse sind in der Schutzart IP66 (UL/CSA Typ 1, 4, 12) ausgeführt, da eine durchgehende CNC-geschäumte Polyurethan-Dichtung das Eindringen von Wasser, Öl und Schmutz verhindert. Dies ist nur eine der Merkmale, die die Gehäuse der CS-Serie zur perfekten Ergänzung von Unterverteilern in Steuereinrichtungen für Industriegebäude und Maschinenbauanwendungen machen. Diese hochbelastbaren Stahlblechgehäuse erfüllen auch die Anforderungen der IEC/EN 62208, d.h. sie sind für den Einsatz in Schaltgerätekombinationen nach IEC/EN 61439-2 zugelassen.
Schutzart
IP66
Produktnorm
IEC/EN 62208
Ausführungsvarianten
mit Montageplatte

Hauptmerkmale

  • Wichtige Funktionen

Stromkreisabsicherung - bietet mehr Sicherheit, Qualität und Vielseitigkeit

Die umfangreiche Palette von hochwertigen Kompaktleistungsschaltern NZM, Lasttrennschaltern N und Sicherungslasttrennschaltern XNH von Eaton enthält alle Komponenten, die Sie brauchen, um Ihren Schaltschrank einfach zu erweitern. Die intelligente Anordnung der Schaltgeräte und der Schutzvorrichtungen im Inneren des Gehäuses ermöglicht ein sicheres Abschalten der im Störfall betroffenen Stromkreise.

CAD-Daten - effektive Projektierung und Konstruktion

Projektierung und Engineering mit xEffect CS Produkten. Sie können die CAD-Daten für elektrische und mechanische Konstruktionen von der Eaton-Produktseite herunterladen. Auf dem Datenportal der Komponenten stehen auch 2D- und 3D-modelle als Download zur Verfügung. Über 50 verschiedene Formate, wie STEP, DXF und DWG, garantieren die Kompatibilität mit Ihrer Engineering-Software und ermöglichen Ihnen die Projektierung von Sicherheits- und Prozessautomatisierungen per Mausklick. Da die Produktstruktur Ihnen bereits vertraut ist, finden Sie genau die Produkte und Modelle, die Sie brauchen, samt den entsprechenden Auswahldaten. Sie können außerdem zu jedem Produkt ein Datenblatt abrufen.

Konformität mit allen relevanten Normen

Das xEffect CS Gehäuse von Eaton erfüllt alle Anforderungen der Normen IEC/EN 62208 und UL508A und ist damit sowohl für den Einsatz im Maschinenbau als auch für Niederspannungsschaltanlagen nach IEC/EN 61439-2 zugelassen.

Besonders stabile Montageplatten

Die jüngste Generation unserer erfolgreichen CS-Serie ist serienmäßig mit besonders stabilen Montageplatten aus einem 2,0 oder 3,0 mm starken verzinkten Stahlblech ausgestattet (ab einer Größe von 800 x 400 mm). Die großen Montageplatten sind an den Seiten gebogen und sorgen so für noch mehr Stabilität. Für besondere Anwendungen bietet Eaton auch perforierte, verzinkte und pulverbeschichtete Montageplatten (Farbe RAL2000) als Zubehör an.

Standardisiertes Verschlusssystem

Die komplett aus Metall gefertigten, schlagfesten Verriegelungen sorgen für zusätzliche Sicherheit. Eines der Highlights der Gehäuse ist der Komfortdrehgriff PHZ-A zur Unterbringung von vielen marktüblichen Euro-Profil-Halbzylindern. Besonders überzeugend ist die Stellungsanzeige der Verriegelung, an der Sie sofort erkennen können, ob der Zylinder in der Stellung "offen" oder "geschlossen" ist. Zudem ist der PHZ-A Griff schnell und zwar ohne Ausbau der serienmäßigen CS-Gehäuseverriegelung zu montieren, was den Einsatz von Schwenkhebeln mit zeitaufwändiger Montage erübrigt.

Geschweißte Türprofile

Alle xEffect CS-Gehäuse haben im Lieferumfang geschweißte Türprofilschienen (Perforationen alle 25 mm) zur Montage von DIN-Schienen oder zur Befestigung von Leerrohren und Kabeln. Die Serie ist optional mit passgenauen MTR-Halterungen zur Befestigung von Kabelkanälen ohne Bohrungen erhältlich.

Scharnierachse mit Schnellwechseltechnologie

Die speziellen Scharnierstifte mit Schnellwechseltechnik ermöglichen ein schnelles Anschlagen der Tür auf der linken oder rechten Seite, da jeder Metallstift ohne Spezialwerkzeug leicht entfernt werden kann und somit eine Beschädigung der Türdichtung verhindert wird.

SmartWire-DT von Eaton

Dies reduziert den Aufwand für Verdrahtung, Test und Inbetriebnahme um bis zu 85 Prozent.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Allgemeine technische Daten – xEffect CS

Industrielle Schaltschrankgehäuse, leer

Ausführung entsprechend IEC/EN 62208 und UL508A
Schutzart: IP66 (IK09)
Schutzart (NEMA) Typ 1, 4 und 12
Geschweißte Türprofile: ja, Standard in allen CS-Gehäusen
Stärke der Montageplatte: 2 mm; 3 mm bei Größe 800 x 400 mm und darüber
Verriegelungssystem: Metallspannschloss, Standardschloss mit 3-mm-Zweiwegebart
Schutzklasse I, geerdet
Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet
Material Tür: Stahlblech, pulverbeschichtet
Material Montageplatte, verzinktes Stahlblech
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Türöffnungswinkel: 120°
Kann im Innenbereich und in geschützten Außenbereichen installiert werden
Weitere technische Details entnehmen Sie bitte der aktuellen Version unseres PDF-Katalogs

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close