Dokument herunterladen () von 20
Lasttrennschalter und Nockenschalter

xEffect XNH

Sicherheit in Maschinen und Anlagen ist ein entscheidender Faktor. Mit der neuen Generation an Sicherungs-Lasttrennschaltern XNH stellt Eaton eine Geräteserie bereit, die sogar weit mehr Sicherheitsfunktionen bietet, als es die Norm IEC/EN 60947-3 fordert.

Mit einer breiten Auswahl an Gerätevarianten sowie umfangreichem Zubehör werden die Anforderungen anspruchsvollster Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Energieverteilung abgedeckt. Gleichzeitig stellt der neue Sicherungs-Lasttrennschalter das erste sicherungsbehaftete NH-Schaltgerät dar, das sich serienmäßig an Eatons intelligentes Verdrahtungs- und Kommunikationssystem SmartWire-DT® anbinden lässt. Dank dieses Leistungsprofils und hoher Montagefreundlichkeit bieten die Geräte dem Anwender die Möglichkeit, Projekte sicherer, kosteneffizienter und zeitsparender umzusetzen.

Hauptmerkmale

  • Schaltgeräte Serie bietet Sicherheitsfunktionen auf höchstem Niveau.
  • Basisgerät mit Flachanschluss oder Rahmenklemme.
  • FCL Sicherungsüberwachung Light mit LED, FCE Sicherungsüberwachung Elektronisch oder ohne Sicherüngsüberwachung verfügbar
  • Anbindung an SmartWire-DT
  • Optionale Anbindung an SmartWire-DT®
  • Sekundenschneller Umbau Kabelanschluss oben/unten, dank SASY 60i FLEX
  • Stromdiebstahlsicherung, Abschließvorrichtung für Vorhängeschloss, Plombierbar
  • Schaltdeckel während Wartungsarbeiten in sicherer Parkposition
  • Vielfältige Anschlusstechnik für Kupfer / Aluminium Leiter
  • Verfügbar in 1- und 3-poliger Standardversion, kombinierbar zu 2- und 4-poligen Ausführungen
  • Verwendbar mit Sicherungseinsätzen NH000, NH00, NH1, NH2 und NH3.
  • Integriert in Eaton-Schaltgerätekombinationen, die nach EN 61439 geprüft sind
  • Vollständig integriert in das xEnergy-Konfigurator-Tool von Eaton
Entwickelt für
Montageplatten, Sammelschienen und DIN-Schienen
Bemessungsstrom
bis zu 630 A
Innovation
Ausgelöst-Meldung durch LED

Kompakt und richtig schlank

  • Niedrige Einbautiefe: Lösung ohne Adapter, Direktkontaktierung auf Sammelschienen
  • Verfügbar in 1- und 3-poliger Standardversion, kombinierbar zu 2- und 4-poligen Ausführungen
  • Für Montageplatte, DIN-Schiene und Sammelschienen-System SASY 60i
  • Überbaubare Sammelschienenträger für Flachkupfer für alle XNH Größen
  • Schaltschrankabdeckungen bei geschlossenem Schaltdeckel entfernbar
xEffect XNH Fuse-Switch Disconnector Types
xEnergy Basic EP Application Image

Einfache und schnelle Montage

  • Das Kröpfen von Kupfer im Schaltschrank entfällt durch unterschiedlichste Frontplattenauflage-Optionen am Schaltgerät
  • Zügiger Kabelanschluss durch verschiedenste Anschlussoptionen am Gerät
  • SASY60i FLEX: Umbau Abgang oben/unten mit wenigen Handgriffen, reduzierte Lagerhaltung, für alle XNH Größen
  • Mischen von XNH und D-Reiterelementen auf Sammelschienen-System 60 mm möglich
  • Anschlussraum geschlossen durch mitgelieferte Abdeckungen oben & unten
  • Sicherungsüberwachung FCE bzw. FCL und SmartWireDT® jederzeit einfach nachrüstbar
  • Einfachste Zuschnitte für Schaltschrank-Abdeckungen mit XNH Größe 00, 1, 2 und 3

Intelligent und kommunikationsfreudig

  • Das Kommunikationsmodul wird einfach auf die mitgelieferte Kabelraumabdeckung vom XNH-Schaltgerät aufgesteckt
  • Die elektronische Sicherungsüberwachung am Schaltgerät zeigt dem Wartungspersonal Informationen zu Betriebs- und Sicherungsstatus
  • Mit SmartWire-DT können Sicherungszustand, Schaltstellung sowie Stromwerte kontinuierlich dokumentiert und überwacht werden
  • Möglichkeit die Daten über Gateways an alle gängigen industriellen Feldbusse zu übertragen
  • Mitgelieferter, seitlicher Kabelkanal hält Steuerleitungen in Position
xEffect XNH fuse-switch disconnector

xEnergy Configurator

Der xEnergy Configurator ist ein Konfigurations- und Preisfindungstool, mit dem Sie Ihre Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen auslegen, konfigurieren und deren Kosten berechnen können. Die XNH-Geräte von Eaton sind vollständig in den Konfigurator integriert, so dass Sie alle Baugrößen und viele Zubehörteile einfach auswählen und mit wenigen Klicks in Ihr Projekt einbauen können.

xEnergy Basic

Das xEnergy Basic System mit Ausführung als Wand- oder Standverteiler ist für die Energieverteilung bis 630 A konzipiert. Der kleinste Verteiler unserer xEnergy-Familie ist das flexibelste und variabelste System im gesamten Sortiment. Die Vielfalt der verschiedenen Typen und Größen macht den Einsatz in fast allen Anwendungsbereichen möglich. Der xEnergy Basic ist als Niederspannungsverteiler nach IEC/EN 61439-1/-2/-3 und IEC/EN 62208 zertifiziert und damit die ideale Wahl für die Energieverteilung in Wohn- und Zweckbauten.

Prüfungssicher

Das Design unserer Schaltgerätekombinationen gibt Ihnen Sicherheit dank Bauartnachweis durch Prüfungen in Eaton Schaltanlagen nach EN 61439. Die Systeme sind damit mit vollem Nennstrom belastbar, statt der sonst üblichen 80% Zusätzlich bieten Sie weit mehr Sicherheitsfunktionen, als es die Gerätenorm EN 60947-3 fordert

Personensicherheit

Verriegelung der XNH Schaltdeckel für nicht autorisierte Personen durch Vorhängeschloss oder Laienschutzriegel Sicheres Schalten mit integriertem Handschutz am Schaltdeckel links/rechts + oben

xEffect XNH Sicherungslasttrennschalter

Entdecken Sie die xEffect XNH-Sicherungslasttrennschalter von Eaton.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Angaben

Norm: IEC/EN 60947-3
NH-Sicherungen nach DIN VDE 0636-2 NH000; NH00; NH1; NH2; NH3
Bemessungsbetriebsspannung AC 690 V; DC 440 V
Bemessungsbetriebsstrom: 160; 250; 400 und 630 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 120 kA (500V); 100 kA (690V)
Schutzart Front (XNH eingebaut)
             Betriebszustand: IP20
             Berührschutz: IP2XC
             Griffdeckel offen: IP10
Überspannungskategorie III
Optional verriegelbar
Standardmäßig plombierbar
Spannungsprüfung, standardmäßig mit verschiebbarem Kontrollfenster.
Klemmenoptionen: Schraubanschluss; Rahmenklemme; Zugfederklemme; Prismenklemme; Doppelprismenklemme
Montageoptionen: Montageplatte; 60 mm Sammelschienensystem; DIN-Schiene
Polzahl: 1- und 3-polig; kombinierbar zu 2-poligen und 4-poligen Ausführungen
Detaillierte technische Daten zu allen verfügbaren Komponenten entnehmen Sie bitte dem Katalog oder in unserem Online-Katalog
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015