Dokument herunterladen () von 20

113426
Modellcode: F3A-XP

Eaton xEffect Zubehör FI/LS-Kombischalter, PKN6, 1-polig+N, Auslösekennlinie:-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte Flanschplatte, IP66, Metall, blind

Listenpreis EUR12.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Kabelflansch Metall
Katalognummer
113426
EAN
4015081132515
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
240 mm
Produktgewicht
0.61 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Kabel
Modellcode
F3A-XP

Delivery program

Ausführung
blind
Typ
Zubehör CS Zubehör Außenanbau
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Flansche

Technical data - mechanical

Form
gerade
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Steel plate
Schutzart
Sonstiges
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Stärke
2 mm
Gewindeart
Keine
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
0
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
0
Geeignet für Leitungsdurchmesser - min.
0 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - max.
0 mm

Additional information

Besondere Merkmale
Blindflansch 2 mm, pulverbeschichtet RAL 7035, eingeschäumte Dichtung
Benutzt mit
Zubehör CS
Zubehör Außenanbau

Produktspezifikation exportieren