Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

113702
BFZ-TS-N/PE-KL29

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Klemmensatz PE/N max. 63 A 2x (2 x 25 mm2 + 27 x 16 mm2)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
Katalognummer
113702
EAN
4015081132300
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
220 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.26 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BFZ-TS-N/PE-KL29

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter
Verseilter Leiter
Benutzt mit
PE/Neutralleiterklemmensatz
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Nennstrom
63 A
Polzahl
2-polig
Typ
  • Zusatzeinrichtung
  • BF – Flachverteilerschrank

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt, Zugang - max.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Montageart
Schraube
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
27
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
2
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
29
Anzahl Eingänge
2
Anzahl der Ausgänge
27

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.